Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0769 - Golfari maschio girevoli ad alta resistenza classe di qualità 10
Lista materiale
K0769.08151
BESTKIPP
N. d'ordine
K0769.08151 mm
AUSF
Versione:
con chiave esagonale
D
Filettatura
M8 mm
D1
Diametro
25 mm
D2
Diametro
44 mm
D3
Diametro
25 mm
H
Distanza
47 mm
L
Lunghezza
12 mm
S
Distanza
9 mm
S1
Peso
9.5 kg
TRAGF
Portata
300 kg
GEW
Poids
0.1271 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181300
EAN
Codice EAN KIPP
4059245153640
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.